text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 608

Description:  REDUC FILETE FTE MALL 1-1/2 A 3/4 P

CUP: 786210006086

Réducteur fileté en fonte malléable. Grosseur 1-1/2 à 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For reducing the threaded opening in conduit bodies or any female threaded fitting.
  • Smooth, built-in bushing completely covers rough ends of conduit.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Connects Two Different Sizes of Conduit Together or is Used to Replace a Coupling and Reducer in an Installation

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 to 3/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici