n° de catalogue : 60584
Description: CONN BIDIRECTIONNEL AL CU
CUP: 786210605845
Connecteur bidirectionnel en aluminium. Calibre de câble 1000 kcmil. Code de matrice 140.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For aluminum and copper concentric conductors and compact code aluminum strandings.
- Connectors supplied with T&B Oxide inhibitor compound in wire bore.
- Permits aluminum conductors to be spliced to copper or aluminum conductors.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Connecteurs pour conducteurs en aluminium et en cuivre |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1000 kcmil toronné/comprimé |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Tension nominale |
35 kV |
Cote de température |
90 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |