text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60522-TB

Description:  EPISS. BIDIRECT AL/CU CAL 1 TOR

CUP: 786210605227

Connecteur bidirectionnel en aluminium. Calibre de câble 1 tor. Code de matrice 45, code couleur or.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For aluminum and copper concentric conductors and compact code aluminum strandings.
  • Connectors supplied with T&B Oxide inhibitor compound in wire bore.
  • Permits aluminum conductors to be spliced to copper or aluminum conductors.
  • Application Tools: TBM5, TBM5S, TBM6, TBM6S, TBM8, TBM8S

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Connecteurs pour conducteurs en aluminium et en cuivre

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Couleur

Or

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici