n° de catalogue : 603TH
Description: TREPIED 200A AVEC FILS ISOLE GALV
CUP: 624871007618
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Trépied. Type TH pour service sévère est construit de fer angle plus robuste de 1-1/4 x 1-1/4 x 3/16 pouce. Toutes les pièces ferreuses sont galvanisées par trempage à chaud. 3 fils
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de structure en acier |
Caractéristiques spéciales |
Complet avec IB400 |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Dimensions
Largeur |
72 pouces |
Hauteur |
96 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |