n° de catalogue : 603-TB
Description: REDUC FILETE ACIER 1 A 3/4 PO
CUP: 786210006031
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Réducteur fileté en acier. Grosseur 1 à 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Smooth, Built-In Bushing Completely Covers Rough Ends of Conduit |
Application |
Connects Two Different Sizes of Conduit Together or is Used to Replace a Coupling and Reducer in an Installation |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 to 3/4 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |