text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60278N

Description:  COSSE 2 TR AL/CU DOUIL ALL 1/2, 750

CUP: 786210891774

Cosse à deux trous en aluminium, calibre de câble 750 kcmil. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 115H, code couleur jaune. Languette étroite.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For use with aluminum cables and copper cables. Narrow Tongue width of 1 1/2 inches and can be used on a wide wire range.
  • Electro Tin-Plated for Corrosion Resistance. Factory-filled with joint compound.
  • Cable area clearly identified on lug.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

For use with aluminum cables and copper cables. Narrow Tongue width of 1 1/2 inches and can be used on a wide wire range.

Application

Pour applications certifiés 600 V et recommandées jusqu’à 35 kV ¥, 90 °C

Spécifications

Calibre de câble

500-750 kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809, CSA 4503, CSA 7222
UL E9809, CSA 4503, CSA 7222

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici