text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60277

Description:  COSSE 2 TR CU/AL DOUIL ALL 1/2 PO

CUP: 786210602776

Cosse à deux trous - Applications de 90 degrés Celsius, 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV, de couleur violet. Grosseur de goujon 1/2 po.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Violet

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici