text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60276

Description:  COSSE 2 TR AL/CU DOUIL ALL 3/8 700

CUP: 786210602769

Cosse à deux trous en aluminium, calibre de câble 700 kcmil. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 112, code couleur violet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

700 kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Violet

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici