text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60267

Description:  COSSE 2 TR AL/CU DOUIL ALL 1/2 350

CUP: 786210602677

Cosse à deux trous en aluminium, calibre de câble 350 kcmil. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 87, code couleur brun.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

350 kcmil

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Brun

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici