text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60248

Description:  COSSE 2 TR AL/CU ALL 3/8 4/0 AWG

CUP: 786210602486

Cosse à deux trous en aluminium, calibre de câble 4/0 AWG. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 66, code couleur blanc.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

4/0 AWG

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici