text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60236

Description:  COSSE 2 TR AL/CU ALL 3/8 2/0AWG

CUP: 786210602363

Cosse à deux trous en aluminium, calibre de câble 2/0 AWG. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 54, code couleur olive.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

2/0

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Olive

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici