text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60178

Description:  COSSE 1 TR AL/CU DOUIL ALL 5/8 750

CUP: 786210601786

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

750 kcmil

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

5/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici