text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60144

Description:  COSSE 1TR AL/CU DOUIL ALL1/2 3/0

CUP: 786210601441

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

3/0 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Rubis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici