n° de catalogue : 60142
Description: COSSE 1TR AL/CU DOUIL ALL 3/8 3/0
CUP: 786210601427
Cosse à un trou en aluminium, calibre de câble aluminium/cuivre 3/0. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 60, code couleur rubis.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
3/0 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Rubis |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
3/8 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |