text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60135

Description:  COSSE 1TR AL/CU DOUIL ALL5/16 2/0

CUP: 786210601359

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Olive

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

5/16 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici