n° de catalogue : 60118-TB
Description: COSSE 1 TR AL/CU DOUIL ALL 1/2 2
CUP: 786210601182
Cosse à un trou en aluminium, calibre de câble aluminium/cuivre #2. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 42, code couleur rose.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#2 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Rose |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
3/8 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |