text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60107-TB

Description:  COSSE 1 TR AL/CU DOUIL ALL 1/4 6

CUP: 786210601076

Cosse à un trou en aluminium, calibre de câble aluminium/cuivre #6. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Code de matrice 29, code couleur gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#6 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici