n° de catalogue : 60102-TB
Description: COSSE 1 TROU AL/CU ALL 8 1/4PO
CUP: 786210601021
Cosse à un trou en aluminium, calibre de câble aluminium/cuivre #8. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Code de matrice 24, code couleur bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#8 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |