text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60101-TB

Description:  COSSE 1 TR AL/CU ALL 8 BOULON 10

CUP: 786210601014

Cosse à un trou en aluminium, calibre de câble aluminium/cuivre #8. Grosseur de boulon #10. Code de matrice 24, code couleur bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#8 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

#10

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici