Alternate Catalog No. : 600 T 600
n° de catalogue : 600T600
Description: CU TINPLT TEE MAIN600 TAP600
CUP: 783786849413
- Made of Tin-Plated Copper for High Conductivity and Resistance to Corrosion.
- All Tees Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Tees Made from Tin-Plated Copper for High Conductivity and Resistance to Moisture. All Tees Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy identification. |
Application |
Tees for Copper Conductors |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
600 kcmil |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Main 7.250 inches long Main Diameter 1.188 inch, Tap 2.688 inches long Tap Diameter 1.188 inch. |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |