n° de catalogue : 600ECSG3-24
Description: 600 ECS SHIELD ADAPTER 24 IN
CUP: 783786078882
600 ECS Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Spring Force - Shield Adapter Kit, 24 Inch Long, includes (1) Cold Shrink Tube, Conductive Copper Tape, Flat Copper Braid, Spring Coil, Mastic, Instruction Sheet.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Kit de connecteur de fils |
Caractéristiques spéciales |
24 inch Long |
Application |
Used for medium voltage cables with copper tape shield |
Spécifications
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
24 inch long |