n° de catalogue : 600ECS-G2-2
Description: JOINT RETR FROID/RESSORT
CUP: 783786642113
Cold-Shrinkable Seal with Copper Rod & Constant Force Spring. Size Range 1.28 inch to 2.30 inch jacket diameters. Maximum installed diameter is approximately 2.75 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
400 Amps |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |