text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60097

Description:  COSSE 1 TROU AL/CU ALL 1/4 PO 10

CUP: 786210600970

Cosse à un trou en aluminium, calibre de câble aluminium/cuivre #10. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Code de matrice 21, code couleur rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

10 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici