text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 600 1 1/4AL

n° de catalogue : 60011/4AL

Description:  BTE SOL ALUM POUR COND 1-1/4PO

CUP: 785991064421

Boîte de sol ronde en aluminium, service en affleurement. Taraudage pour conduit 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fully adjustable
  • Water-tight body
  • Painted silver enamel inside and out for additional corrosion resistance.
  • Interior and exterior leveling screws permit adjustment to meet finished floor.
  • Shipped complete with expendable cap to prevent ingress of concrete during pour.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Entièrement réglable

Application

Idéale pour les bureaux modernes où chaque poste de travail utilise de l’électricité, des appareils de communication et des ordinateurs

Spécifications

Matériau

Aluminium

Volume

64 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici