n° de catalogue : 600-SW
Description: CLE A ECROUS SERIE 600A
CUP: 783786636976
Clef à écrous 15/25/35 kV, 600 A, longueur de 8 pouces (203 mm), conçue pour l’installation des fiches de connexion K650CP, des fiches de prise de réduction K650RTP et des réservoirs à prise de réduction K650RTW. Cet outil facile d’utilisation permet de serrer et de desserrer ces dispositifs
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Clés de serrage |
Caractéristiques spéciales |
For 15/25/35 KV. Equipped with 0.312 inch Diameter Pin and 1/2 inch square socket. |
Application |
600 Series deadbreak elbow connectors. Recommended for installation of Deadbreak Reducing Tap Plugs and Reducing Tap Wells. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Plaqué zinc |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Longueur globale |
8 in , 203.0mm |
Grosseur |
8 in , 203.0mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |