n° de catalogue : 600-403-2
Description: BASE PLATE J3
CUP: 783786340583
Base Plate, 600 Amp Junctions, 19 inch x 6-3/4 inch x 5/8 inch thick with notched corners. 304 Stainless Steel. Two Rows of Three Slots 1 inch x 9/16 inch on 8 inch x 5-1/2 inch Centers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Spécifications
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |