text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5P23U5LD

Description:  20A,PLG,2P3W,DT,600V,BSHG0.625IN

CUP: 708917297796

Plug, oltage through 600V, Amperage 20A, 2 Pole 3 Wire, Bushing 0.625 Inches
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll