text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5P23U2LD

Description:  20A,PLG,2P3W,DT,250V

CUP: 708917297871

DuraTite 20 Amp, Plug, 2 Pole 3 Wire, 250V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Connexions d'alimentation sûres et fiables: broche et manchon, tension polarisée.

Application

Application industrielle

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

250 V

Matériau

DuraV

Classifications

Marque de produit

Russellstoll