n° de catalogue : 5P23U0LD
Description: 20A,PLG,2P3W,DT,600V
CUP: 708917298908
DuraTite 20 Amp, Plug, 2 Pole 3 Wire, 600V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Connexions d'alimentation sûres et fiables: broche et manchon, tension polarisée. |
Application |
Application industrielle |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
20 Ampères |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
DuraV |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |