text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5M963-6

Description:  BRZ BOLT SUBSTA STUD CONNECTOR UNIV

CUP: 783786767137

Bronze Bolted Substation Stud Connector (Universal - Straight or 90 Degree) - Type 5M, Cable to Stud - 1-1/8 inch-12 Stud to 4/0-2000kcmil Copper
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

4/0 to 2000 kcmil

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac