text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5M863-8

Description:  BRZ BOLT SUBSTA STUD CONNECTOR UNIV

CUP: 783786767021

Bronze Bolted Substation Stud Connector (Universal - Straight or 90 Degree) - Type 5M, Cable to Stud - 1-1/4 inch-12 Stud to #2-1000kcmil Copper
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#2 à 1000 kcmil

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant