text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5M863-6R

Description:  BRZ STUD CONN WITH TIN PLATING

CUP: 783786529575

Bolted Bronze Connector, Type 5M - Stud Connector, Stud to Cable, Pipe or Flat. Stud size 1-1/2 - 12, Cable Size #2-1000, Cable Diameter .258 - .1.152 inch, SPS 3/8 - 3/4 inch. 2-1/4 inch X 3 inch. This type 5M universal connector can be used for horizontal or vertical take-off to a Flat. It will accommodate a wide range of cable just by turning the cap. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac