n° de catalogue : 5M863-5
Description: BRZ BOLT SUBSTA STUD CONNECTOR UNIV
CUP: 783786766987
Bronze Bolted Substation Stud Connector (Universal - Straight or 90 Degree) - Cable to Stud - 1 inch-14 Thread Stud to Cable #2 - 1000 kcmil Copper. Includes Silicon Bronze Hardware - (2) 1/2-13 x 2 inch Bolts and (4) 1/2-13 x 3 inch Bolts with (6) Lock Washers and (6) Nuts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |