n° de catalogue : 5M863-40MR
Description: BRZ Stud Conn 40 mm Smooth Stud
CUP: 783786766970
Bronze Bolted Substation - Stud Connector, Stud to Cable, Pipe or Flat. This Type 5M Universal Connector can be Used for Horizontal or Vertical Take Off to a Flat. It will Accommodate a Wide Range of Cable just by Turning the Cap. Tin Plated, 40 mm Smooth Stud. Cable Size #2 Solid to 1000 kcmil. Includes Silicon Bronze Hardware - (2) 1/2-13 x 2-1/2 inch Bolts and (4) 1/2-13 x 3 inch Bolts with (6) Lock Washers and (6) Nuts. Overall Length 5-7/8 ich x 2-29/32 inch Wide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
|
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
|
Matériau |
Bronze |
|
Fini |
étamé |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |