n° de catalogue : 5M863-3SMR
Description: BRONZE STUD TO CABLE TIN PLATED
CUP: 75114263535
Bronze Bolted Substation Stud Connector - Stud to Cable or Pipe - Universal - Straight or 90 Degree - 230kV Maximum - 3/4 inch-16 Stud to 2-1000 MCM Copper / 3/8-3/4 inch NPS Pipe, Smooth Bore - No Threads, Tin-Plated. Includes Silicon Bronze Hardware - (2) 1/2-13 x 2 inch Bolts and (4) 1/2-13 x 3 inch Bolts with (6) Lock Washers and (6) Nuts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |