n° de catalogue : 5M863-2-40MR
Description: BRZ Stud 2X No2-1000 40MM Sm Stud R
CUP: 783786766918
Bronze Stud to Two Cables, 40MM Smooth Stud, #2 -1000 Copper Cable, Tin Plated. Includes Silicon Bronze Hardware - (2) 1/2-13 x 2-1/2 inch Bolts and (4) 1/2-13 x 4-1/2 inch Bolts with (6) Lock Washers and (6) Nuts. The Four 4-1/2 inch Bolts are on 1-7/8 inch Centers and the Two 2-1/4 inch Bolts are on 1-1/8 inch Center. Overall Length 6-1/8 inch x 3 inch wide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |