n° de catalogue : 5M863-11B
Description: BRZ BOLT SUBSTA STUD CONNECTOR UNIV
CUP: 783786766796
Bronze Bolted Substation Stud Connector (Universal - Straight or 90 Degree) - Type 5M, Cable to Stud - 1-3/4 inch-12 Stud to #2-1000kcmil Copper
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
#2 à 1000 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |