text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5M663-3SMR

Description:  BRZ Stud Conn 3/4-16 6-500 3/8-1/2

CUP: 783786766727

Bronze Bolted Substation Stud Connector - Stud to Cable or Pipe - Universal - Straight or 90 Degree - 230kV Maximum - 3/4 inch-16 Stud to 6-500 MCM Copper / 3/8-1/2 inch NPS Pipe. Smooth - no Threads, Tin-Plated.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac