n° de catalogue : 5LGRAPU2LD1W3
Description: UNITE COMBINE PICTOGRAMME PLASTIQUE
CUP: 624616335600
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Bloc d'alimentation de 6V-50W, Plomb-calcium, Unité à Combinaison Pictogramme, Universel, 2 faces, Plaque de fond et pavillon de recouvrement, Deux phares, LED MR16, 6V-4W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…