n° de catalogue : 5LGRA12LD2W2VR
Description: ENSEIGNE SORITIE COMBO
CUP: 787321137447
Bloc d'alimentation de 6V-50W, Plomb-calcium, Unité à Combinaison "EXIT", Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, 120/277VAC, Couleur du Légende: Rouge, protecteur polycarbonate avec vis inviolables, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, avec pavillon de recouvrement, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…