n° de catalogue : 5LGRA12LD1W2
Description: COMBO EXIT 6V50W 1F 2XMR16 DEL 4W
CUP: 624616311086
Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, Simple face, plafond ou Montage mural, 120/277VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, avec pavillon de recouvrement, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…