text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5LERLMCEU2LD9AT

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN ACIER 12V

CUP: 787321196703

Unité à Combinaison "EXIT", Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, 120/347VAC, autonome, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 72, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence