text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5LERLMCEU2LD7ZC

Description:  12V72W DEL SORTIE COMBINE ACIER

CUP: 787321120869

Unité à Combinaison "EXIT", Couleur: blanc du manufacturier, 120/277VAC, autonome, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie : 72W, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: standard, Batterie Run Ti me (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence