text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5LERHZ2LD9GGGAT

Description:  COMBINE EMPL.DANGEREUX GRIS 12V

CUP: 787321165716

Bloc d'alimentation de 12V-60W, Ni-Cd, 120/347VAC, Couleur du Légende: Vert, diagnostiques, audible, Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 60, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur du Boitier: Gris, Couleur Plaque frontale: Gris, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.75 pouces (1.146 pi, 349.25 mm., 34.925 cm, 0.349 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence