text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5LERHZ2LD9GGATN

Description:  CB EXIT 12V60W 2XMR16 5W AT N-AUDI

CUP: 624616310560

Unité à Combinaison "EXIT", 120/347VAC, auto-diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 60W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur du Boitier: Gris, Couleur Plaque frontale: Gris, Couleur du Légende: Rouge, Tension DC: 12V, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence