n° de catalogue : 5LERHZ2LD9GGAT
Description: COMBO EXIT 12V60W 2XMR16 DEL 5W AT
CUP: 624616306549
Unité à Combinaison "EXIT", 120/347VAC, auto-diagnostiques, audible, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 60W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur du Boitier: Gris, Couleur Plaque frontale: Gris, Couleur du Légende: Rouge, Tension DC: 12V, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…