n° de catalogue : 5LER36002LD10WANRF
Description: 5LER36002LD10WANEXRF
CUP: 624616372766
Unité à Combinaison "EXIT", double face, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur du Boitier: Blanc, Couleur Plaque frontale: Aluminium, non audible, Couleur du Légende: Rouge, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…