text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5LER35002LD9WHAT

Description:  COMBO EXIT 12V60W 1F 2XMR16 DEL 5W

CUP: 624616295218

Unité à Combinaison "EXIT", Simple face, 120/347VAC, auto-diagnostiques, audible, Tension DC: 12V, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 60W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur du Boitier: Blanc, Couleur Plaque frontale: Blanc, audible, Couleur du Légende: Rouge, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence