Catalog No. : 5LER35002LD7GBAT
Description: COMBO EXIT 12V60W 1F 2XMR16 DEL 4W
CUP: 624616258770
Bloc d'alimentation de 12V-60W, Unité à Combinaison "EXIT", Simple face, 120/347VAC, diagnostiques, audible, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 60, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: Gris, Couleur Plaque frontale: noir, audible, Couleur du Légende: Rouge, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.25 pouces (1.104 pi, 336.55 mm., 33.655 cm, 0.337 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.