text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 5LER35002LD10WA

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE **V

CUP: 787321200615

Unité à Combinaison "EXIT", simple face, 120/347VAC, diagnostique, non audible, Type de batterie : nickel-cadmium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 60, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Couleur du boîtier : blanc, Couleur du panneau frontal: aluminium, non audible, Couleur de la légende : rouge, Type d'unité : NEMA-4X & NSF, Style de phare : protégée, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence